DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63061Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | - 6 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40013658Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
CSA
ID de homologación: 13631cULus Recognized
ID de homologación: E60425ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |