ST 4-HESI (5X20) GY/GY - Borne de carril para fusible
3039890

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección:  0,08 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles