ST 2,5-TWIN-MT - Borna interrumpible por cuchilla
3036356

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para la conexión multilínea se pueden colocar bornes de tres y cuatro conductores
Cableado de manejo sencillo gracias a la conexión frontal
Puenteable de modo completo y doble para todas la tareas de alimentación y distribución rápida de potencial
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
Toma de pruebas paralela al punto de interrupción para la clavija de pruebas de 2,3 mm de diámetro