CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62791KR
ID de homologación: HMB17372-EL002NK
ID de homologación: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40009030Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
DNV
ID de homologación: TAE00001CScULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |