ST 10-PE - Borna de tierra
3036136

Borna de tierra, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,2 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Comprobado para aplicaciones ferroviarias