PAIS-4-FIX BK - Adaptador de prueba
3032792

Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, para clavijas de prueba de 4 mm y bornes en paso de 5,2 mm, 6,2 mm y 8,2 mm, número de polos: 1, color: negro

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Encajar y contactar de forma segura en cualquier lugar del foso funcional
Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro