CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62810KR
ID de homologación: HMB17372-EL002NK
ID de homologación: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40009035Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,5 - 6 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 50 A | 24 - 8 |