CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-66179Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
KR
ID de homologación: HMB17372-EL002NK
ID de homologación: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40009033Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
ATEX
ID de homologación: KEMA00ATEX2052UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0051UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conductores flexibles | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 |