El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ST 1,5 - Borne de paso
3031076

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La construcción compacta y la conexión frontal ofrecen al mismo tiempo ahorro de espacio y un cómodo cableado en el espacio más estrecho
El foso funcional continuo doble ofrece todas las posibilidades de la distribución de potencial y admite accesorios de pruebas
El receptáculo de conexión grande permite el alojamiento de conductores con puntera y cuellos aislantes en sección nominal
Comprobado para aplicaciones ferroviarias