ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG
-
Distribuidor de potencial
3031048
Distribuidor de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja
Detalles de producto
Tipo de producto | Distribuidor de potencial |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 2 |
Potenciales | 8 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
1er piso, conexión a la izquierda | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
1er piso, conexión a la derecha | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | A1 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente nominal | 17,5 A |
Corriente de carga máxima | 17,5 A |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 2 mm |
Altura | 141 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 51 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 58,5 mm |
Color | naranja (RAL 2003) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3031048 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | BE6211 |
Clave de producto | BE6211 |
GTIN | 4046356881289 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,955 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,955 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250105 |
ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-5 - Puente enchufable 3030161
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
D-ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Tapa final 3031050
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007219
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
ISH 1,5/0,2 - Casquillo aislante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Casquillo aislante 3031034
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba 3035983
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
Sus ventajas
La tensión de servicio se alimenta a través de una conexión por resorte de 2,5 mm² y se reparte por medio de ocho conexiones de 1,5 mm²
Los actuadores e iniciadores activos son alimentados con tensión de servicio de una forma sencilla y de clara disposición
El campo de aplicación principal son pequeños armarios de control con sistemas de mando compactos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)