El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FBS 2-5 - Puente enchufable
3030161

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 2, longitud: 23 mm, color: rojo

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los puentes de 2 a 50 polos pueden puentear en estos entrantes de puente de los sistemas CLIPLINE complete hasta 50 bornes en una sola operación