CLIPFIX 35-5
-
Soporte final
3022276
Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Soporte final |
Anchura | 5,15 mm |
Altura | 48,6 mm |
Profundidad | 35,3 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 44 mm |
Longitud | 48,6 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 65 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 65 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3022276 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | BE7111 |
Clave de producto | BE7111 |
GTIN | 4017918194154 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,858 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,65 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,025 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
KLM 3 - Soporte para señalización de regletas de bornes 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
KLM 3-L - Soporte para señalización de regletas de bornes 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
Sus ventajas
Rotulable en superficies grandes
Ancho de solo 5,2 mm
Phoenix Contact ha diseñado el soporte final CLIPFIX para que se sujete de forma fiable a los distintos sistemas de carril portante
Posibilidad de estacionamiento p/puentes y conectores macho
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)