CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 400 A | 1/0 - 500 | ||
C | ||||
600 V | 400 A | 1/0 - 500 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
LR
ID de homologación: LR2041789TA-02DNV
ID de homologación: TAE00001CTATEX
ID de homologación: KEMA99ATEX8332UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Examen CE de tipo | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0030UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 350 A | 70 - 240 |
CCC
ID de homologación: 2020322313000623UKCA-EX
ID de homologación: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
ID de homologación: UL US CA L 192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 |