UKH 150 - Borne de corriente
3010110

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura