CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
LR
ID de homologación: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40036368| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | - 50 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62936_M1| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | - 50 | ||
DNV
ID de homologación: TAE00001CTATEX
ID de homologación: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID de homologación: 2020322313000623UKCA-EX
ID de homologación: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID de homologación: UL US CA L 192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||