CSA
ID de homologación: 13631EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| piso superior | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| piso inferior | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |