CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-83812Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
CCA
ID de homologación: NTR-NL 3072Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | - 16 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-125614Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 4 - 16 |
DNV
ID de homologación: TAE00001CTcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
ID de homologación: 98876-96 HHTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certificado parcial II EEx e | 690 V | 74 A | - 16 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 |