CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-39959Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
CCA
ID de homologación: NTR-NL 3071Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-119849Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
GL
ID de homologación: 98876-96 HHTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certificado parcial II EEx e | 690 V | 57 A | - 10 |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |