IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-65053Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 41 A | - 6 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
C | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
F | ||||
800 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Conexión multiconductor | 800 V | 50 A | 18 - 12 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-119849Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 41 A | - 6 |
NK
ID de homologación: 09 ME 141cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |
GL
ID de homologación: 98876-96 HHTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certificado parcial II EEx e | 690 V | 43,5 A | - 6 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |