UK 5-MTK-P/P - Borna interrumpible por cuchilla
3004032

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción ahorradora de espacio
Alta capacidad de corriente hasta 16 A