AGK 10-UKH 95 - Borna de derivación
3003541

Borna de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: en elemento de base, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El borne de derivación aislado completamente utilizable opcionalmente permite una toma de tensión
Rotulable en superficies grandes
Borne de derivación, para encajar en el cono de introducción lateral