UK 2,5 N - Borne de paso
3003347

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Pie universal utilizable sobre carriles simétricos NS 35... y NS 32...
La serie de bornes universales de tornillo UK posee características típicas determinantes para la utilización próxima a la práctica
Distrib. de potenciales opcional con puentes fijos en el centro del borne o mediante puentes de inserción en el receptáculo de conexión