El módulo de seguridad es un módulo de salida de la línea de productos Inline para el empleo en un lugar cualquiera dentro de un sistema SafetyBridge, INTERBUS Safety o PROFIsafe. La velocidad de transmisión puede ajustarse en el módulo de seguridad por medio de un interruptor a 500 kBaud o 2 Mbaud. Dentro de una estación debe trabajarse siempre con la misma tasa de transmisión. El módulo dispone de cuatro salidas de relé seguras cada una con dos contactos de relé.
IB IL 24 PSDOR 4-PAC
-
Módulo de seguridad
2985864
Módulo de salida de relé descentralizado orientado a la seguridad, índice de protección IP20, para sistemas SafetyBridge, INTERBUS-Safety y PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas de relé seguras con dos contactos cada una.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
PROFIsafe
ID de homologación: Z20211Functional Safety
ID de homologación: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
ID de homologación: 968/EZ650.17/26Productos compatibles
Sus ventajas
SIL˽3 según IEC/EN˽61508
SIL 3 según EN IEC 62061
PL e según EN ISO 13849-1