PLC-RSC- 24UC/21-21 - Módulo de relés
2967073

Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC/DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Relés estancos RT-III
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Puentes enchufables funcionales
Circuito de entrada y antiparasitario integrado