DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - Terminal de relé de estado sólido
2964678

Interfaz de relé de estado sólido, contra inducciones parásitas por el lado de control, entrada: 230 V AC, salida: 48 V DC/100 mA

Detalles de producto








Sus ventajas

Uso de tarjetas de salida AC, corrientes residuales AC
Insensible a corrientes perturb.
Aplicaciones con líneas de mando largas
Alta tensión apertura relé