DEK-OV- 24DC/240AC/800 - Terminal de relé de estado sólido
2964649

Terminal de relé de estado sólido de potencia, entrada: 24 V DC, salida: 10-253 V AC/800 mA, ancho de borne 6,2 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Puente de inserción EB-DIK
Disponible como variante de actuador
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Circuito de entrada integrado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Indicación de estado