PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Relé de seguridad
2963802

Relé de seguridad para paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 1, categoría 1, PL c, en función de la aplicación hasta SIL 3, categoría 4, PL e, funcionamiento monocanal, 4 circuitos de habilitación, US = 24 V DC, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta cat. 1/PL c según ISO 13849-1, límite de respuesta SIL 1 según EN IEC 62061, SIL 1 según IEC 61508
En función de la aplicación hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, límite de respuesta SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Aislamiento básico
Activación de 1 canal