DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido
2961749

Terminal de relé de estado sólido de potencia, entrada tensión continua, salida tensión continua, tensión de entrada 12 V DC

Detalles de producto









Sus ventajas

Puente de inserción EB-DIK
Disponible como variante de actuador
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Circuito de entrada integrado
Indicación de estado