REL-MR- 24DC/21 - Relé individual
2961105

Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Índice de protección elevado, en función del tipo hasta RT III (resistente al lavado)
Contactos potencia hasta 6 A