DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Terminal de relé de estado sólido
2941374

Terminal de relé de estado sólido de potencia, entrada: 24 V DC, salida: 3-30 V DC/3 A, ancho de borne 6,2 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Puente de inserción EB-DIK
Disponible como variante de actuador
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Indicación de estado
Circuito de entrada integrado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef