EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC
-
Módulo de relés
2940430
Módulo de relés, con mini-relé de conmutación soldado, contacto (AgNi): Potencias medianas hasta grandes, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Sólo disponible como variante de tensión alterna. |
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés |
Familia de productos | EMG |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox. 5x 107 operaciones |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de intensidad de entrada y las pistas de los contactos de salida | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Propiedades de aislamiento: Distancias de aislamiento y líneas de fuga entre el circuito de entrada y el circuito de contactos (o pista de los contactos de salida) | |
Aislamiento | Separación segura, aislamiento reforzado |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 11.08.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,92 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Tensión de prueba (Contacto/contacto) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,3 kV |
Distancias de aislamiento y líneas de fuga entre el circuito de entrada y el circuito de contactos (o pista de los contactos de salida) | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC |
Rango de tensión de entrada | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | polarizado |
Corriente de entrada típica a UN | 4 mA |
Tiempo de reacción típico | 7 ms |
3 ms ... 12 ms | |
Tiempo típico de apertura | 3 ms |
Margen de tiempo de apertura típico | 2 ms ... 9 ms |
Indicación de la tensión de servicio | Lámpara de efluvios |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente continua límite | 5 A |
Corriente de conexión máxima | 6 A |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (con 24 V DC) |
95 W (con 48 V DC) | |
60 W (con 60 V DC) | |
40 W (con 110 V DC) | |
55 W (con 220 V DC) | |
1250 VA (con 250 V AC) |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 62,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
Distancias de aislamiento y líneas de fuga entre el circuito de entrada y el circuito de contactos (o pista de los contactos de salida) | |
Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | EN 61810-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2940430 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK61C2 |
Clave de producto | DK61C2 |
GTIN | 4017918080105 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 56,69 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3c85c641-3ff0-4837-b26d-3a38d1e61653 |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,257 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Circuito de entrada y antiparasitario integrado
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)