DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - Terminal de relé de estado sólido
2940210

Terminal de relé de estado sólido de introducción, entrada: 230 V AC, salida: 3 - 48 V DC/ 100 mA, ancho de borne 6,2 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Disponible como variante de actuador
Puente de inserción EB-DIK
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Indicación de estado
Circuito de entrada integrado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef