MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP - Convertidor de temperatura
2924799

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de temperatura con seguridad intrínseca y programación libre, con salida analógica y 3 relé de valores límite, entradas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, alimentación de amplio alcance. Configuración estándar, Separación de 4 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrada para termorresistencias, termopares, potenciómetros, potenciómetros de control y fuentes mV, [Ex ia] IIC
Compensación punto frío con conector separado
Configuración por software (FDT-DTM) o unidad operación y visualización IFS-OP-UNIT
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Medición temperatura diferencial
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Entrada y salida de libre programación
Opcionalmente márgenes señal salida inversa
Tres relés de valores límite, combinables como relés de seguridad
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)