MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Acondicionador de señal de alimentación
2924236

Ex i-El acondicionador de señal de entrada y de alimentación de transductor de medida transfiere señales alimentadas o activas de 0 mA / 4 mA ... 20 mA desde la zona Ex a la zona segura separadas galvánicamente en dos cargas.. número de canales: 1, Transparencia HART, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Entrada 0/4 mA ... 20 mA, con seguridad intrínseca, [Ex ia], alimentada y no alimentada
Tensión de alimentación del transductor de medida > 16 V
2 salidas con separac. galvánica 0/4 mA ... 20 mA (activas)
Transmisión HART bidireccional (ambas salidas)
Señalización de error según NAMUR  NE 43
SIL 2 según IEC/EN 61508
Separación galvánica segura entre la entrada, las salidas y la alimentación
Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Instalación permitida en la zona 2
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión push-in
Anchura de la carcasa: 12,5 mm
Disipación baja
Elevada precisión de transmisión