MACX MCR-PTB-SP
-
Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error
2924184
Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión push-in, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación sencilla o redundante, desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad
Instalación permitida en la zona 2
Fusible sustituible
Mensaje de error para fallo de la alimentación de energía o del fusible
Mensaje de error línea colectiva en aparatos MACX MCR-...(2)NAM... conectados con conector para carriles
Salida de relé (cont. conmut.) y LED intermitente para mensajes error
Corriente aliment. de hasta 3,75 A