TR-ES-1T-MUL-10H
-
Relé temporizado
2909777
Relé de temporización multifuncional con 7 funciones y un rango de tiempo ajustable (50 ms - 10 h), tensión de alimentación: 24 V DC ... 48 V DC/24 V AC... 240 V AC, 1 conmutador
Detalles de producto
| Tipo de producto | Relé temporizado |
| Vida útil mecánica | aprox. 1x 106 ciclos de conmutación |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Vida útil eléctrica | aprox. 1x 105 periodicidades de cambio de estado |
| Frecuencia nominal | 48 Hz ... 63 Hz |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2500 V |
| Rango de tensión de entrada | 24 V DC ... 48 V DC -10 % ... +10 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,05 %/°C |
| Tiempo de recuperación | > 100 ms |
| Función con retardo de respuesta | sí |
| Función con retardo | no |
| Función con contacto con retardo a la conexión | no |
| Función con impulso al desconectar | no |
| Función estrella/triángulo | no |
| Función con forma de onda | sí |
| Función intermitente con pausa al principio, tiempo fijo | no |
| Función con cadencia con pausa al principio, variable | no |
| Función intermitente con impulso al principio, tiempo fijo | no |
| Función con cadencia con impulso al principio, variable | no |
| Margen de ajuste del tiempo | 50 ms ... 10 h (6 rangos finales de tiempo) |
| Precisión básica | < 1,5 % (del valor final de escala) |
| Precisión de ajuste | < 5 % (del valor final de escala) |
| Precisión de repetición | < 0,5 % ±5 ms |
| Control | |
| Denominación Conexión | Con potencial, bornes A1-B1 |
| Longitud de impulso de mando | ≥ 25 ms (DC) |
| ≥ 50 ms (AC) | |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto conmutado sin potencial |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1250 VA (5 A / 250 V AC) |
| Fusible de salida | 5 A (rápido) |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 23 ... 14 |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 98 mm |
| Profundidad | 57,9 mm |
| Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Carcasa) | IP40 (Carcasa) |
| Índice de protección (Bornas de conexión) | IP20 (Bornas de conexión) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 25 % ... 75 % |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| CCC | |
| Marcado | GB 14048.5-2008 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Resistencia a interferencias | IEC 61812-1 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | IEC 61812-1 |
| Normas/especificaciones | IEC 61812-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2909777 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | DKF112 |
| Clave de producto | DKF112 |
| GTIN | 4055626491691 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 50,56 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50,56 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | AT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371605 |
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,475 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)