Un sistema redundante seguro resulta de la conexión paralela de dos fuentes de alimentación desacopladas entre sí. Para seguir aumentando la disponibilidad de la instalación, la solución la ofrece QUINT DIODE: desacoplamiento con diodo.
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Módulo de redundancia
2907719
Módulo de diodos de carril DIN 12-24 V CC/2x20 A o 1x40 A. Redundancia continua hasta el consumidor.
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA000011FNK
ID de homologación: TA25015M| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
ATEX
ID de homologación: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102095IECEx
ID de homologación: DEK 20.0022XcUL Listed
ID de homologación: FILE E 199827UL listado
ID de homologación: E199827INMETRO
ID de homologación: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID de homologación: GYJ20.1591XCCC
ID de homologación: 2020322303003426Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Es también adecuado este módulo para la conexión en serie de fuentes de alimentación?
No, el artículo también puede utilizarse en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especialmente con cargas capa... Ver más
No, el artículo también puede utilizarse en una conexión en serie de fuentes de alimentación. Un cableado correcto puede proteger las fuentes de alimentación de tensiones críticas en el momento de conexión y desconexión, especialmente con cargas capacitivas.
AVISO:
Debido a que para la protección de un cableado en serie no se conecta "-", este equipo no funciona de acuerdo con su especificación.
¿Dispone el artículo de protección contra sobretensiones integrada?
No. Para una protección contra sobretensiones integrada, recomendamos como alternativa el QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.