TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Módulo de redundancia
2907380

Módulo de redundancia, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Instalación sencilla y rápida gracias a la tecnología de conexión push-in
Ahorro de energía
Cableado redundante hasta la carga
Control permanente de redundancia
Redundancia continua hasta el consumidor