Un sistema redundante seguro resulta de la conexión paralela de dos fuentes de alimentación desacopladas entre sí. Para seguir aumentando la disponibilidad de la instalación, la solución la ofrece TRIO DIODE: desacoplamiento con diodo.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Módulo de redundancia
2907379
Módulo de redundancia, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA000011FNK
ID de homologación: TA25015MTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
Sus ventajas
Instalación sencilla y rápida gracias a la tecnología de conexión push-in
Ahorro de energía
Cableado redundante hasta la carga
Control permanente de redundancia
Redundancia continua hasta el consumidor