El SAI QUINT inteligente para su integración en redes industriales consolidadas: sus instalaciones siguen recibiendo corriente en caso de un fallo en la red. El sistema de gestión de la batería con IQ Technology y el cargador de baterías más potente permiten la máxima disponibilidad de la instalación.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2906990
QUINT SAI, IQ Technology, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 5 A, corriente de carga: 1,5 A
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID de homologación: TAA00002K4KC
ID de homologación: R-R-PCK-2906990LR
ID de homologación: LR21417906TANK
ID de homologación: TA22372MBV
ID de homologación: 69394/A0 BVRINA
ID de homologación: ELE382621XGABS
ID de homologación: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-68191-M1-ULIECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-68191-M1-ULcUL Listed
ID de homologación: E123528UL listado
ID de homologación: E123528ABS
ID de homologación: 23-2416092-PDABV
ID de homologación: 69394/A0 BVNK
ID de homologación: TA22372MRINA
ID de homologación: ELE382621XGLR
ID de homologación: LR21417906TAEAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20KC
ID de homologación: R-R-PCK-2906990DNV
ID de homologación: TAA00002K4cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827cUL Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Integración sencilla en redes mediante interfaces PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® y USB
Evaluación de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) mediante el sistema de gestión de la batería inteligente (BMS)
Detección automática de las capacidades y tecnologías de la batería (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitorización de la corriente y tensión de salida así como conexión y desconexión manuales de la instalación
La SFB Technology activa de forma selectiva los fusibles automáticos estándar. Los consumidores conectados en paralelo siguen operando