MACX MCR-VDC
-
Convertidor de tensión
2906242
Convertidor de tensión CMACX MCR, para tensiones continuas de 0... (+/-) 20 V DC hasta 0.. .(+/-) 660 V DC, señal de salida (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Detalles de producto
Tipo de producto | Convertidores de tensión |
Ajuste Span | ± 20 % |
Ajuste Zero | ± 20 % |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,2 W |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V |
Respuesta gradual (10-90%) | < 16 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,015 %/K |
Error de transmisión máximo | < 1 % (Del valor final de la gama de medición) |
Separación galvánica | |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica Circuito de medición respecto al circuito de alimentación y salida IEC 61010-2-030 | |
Normas/especificaciones | IEC 61010-2-030 |
Tensión de prueba | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoría de medición | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
Aislamiento | aislamiento reforzado |
Separación galvánica Circuito de alimentación respecto al circuito de salida IEC 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC 61010-1 |
Tensión de prueba | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoría de sobretensión | III (300 V) |
IV (150 V) | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente máxima | < 60 mA |
Medición | |
Configurable/Programable | Sí |
Rango de tensión de entrada | -550 V DC ... 550 V DC |
Tensión de entrada máxima | ± 660 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 5500 kΩ |
Forma de impulso | Tensión continua |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -370 V DC ... 370 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 3700 kΩ |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -250 V DC ... 250 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 2500 kΩ |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -170 V DC ... 170 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 1700 kΩ |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -120 V DC ... 120 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 1200 kΩ |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -80 V DC ... 80 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 800 kΩ |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -54 V DC ... 54 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 800 kΩ |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -36 V DC ... 36 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 800 kΩ |
Medición | |
Rango de tensión de entrada | -24 V DC ... 24 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 240 kΩ |
Señal: Tensión | |
Señal de salida tensión | -10 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Señal de salida tensión máxima | ≤ 11 V |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 10 kΩ |
Ripple | 50 mV |
Señal: Corriente | |
Señal de salida corriente | -20 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Señal de salida corriente máxima | ≤ 22 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω |
Carga máx. capacitiva | < 1000 pF |
Carga máx. inductiva | < 1 mH |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 113 mm |
Profundidad | 114 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C (sin condensación) |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Listed |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación = 10 mm |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2906242 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | CMMB21 |
Clave de producto | CMMB21 |
GTIN | 4055626050928 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 211,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 0c177365-d409-4fea-8a04-246924f8d587 |
Sus ventajas
Márgenes de tensión ajustables
Señales de salida bidireccionales
Separación de 3 vías
Ajuste ZERO/SPAN ±20 %
Parametrización sin herramientas de los valores de medición
Configuración programable del rango de valores de medición
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)