Duplicador de señales de 4 vías de libre configuración con tecnología de conexión enchufable para duplicación, separación galvánica, conversión, refuerzo y filtrado de señales estándar y normalizadas. Por el lado de entrada pueden procesarse señales de corriente en un rango entre 0 mA ... 24 mA y señales de tensión en un rango de 0 V ...12 V. Por el lado de salida se permiten señales de entre 0 mA ... 21 mA y/o 0 V ... 10,5 V. Ambas señales de salida pueden ajustarse independientemente la una de la otra. El alcance de medición mínimo es de 1 mA a 0,5 V. La plena exactitud se mantiene con un alcance de medición de más de 10 mA o 5 V. Puede configurar el equipo a través de una de las soluciones de software gratuitas. Además, pueden ejecutarse ajustes estándar directamente en el equipo simplemente mediante el conmutador DIP (véase la tabla de configuración). El transductor de potencia es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT
-
Duplicador de señales
2905028
Duplicador de señales universal configurable de 4 vías dotado con técnica de conexión enchufable, para la duplicación y la separación galvánica de señales analógicas. Configurable mediante interruptores DIP o por software. Técnica de conexión push-in, configuración estándar.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Duplicador señales |
Familia de productos | MINI Analog Pro |
Número de canales | 2 |
Configuración | Conmutador DIP |
Software | |
App | |
Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Funcionalidad | |
Configuración | Conmutador DIP |
Software | |
App |
Separación galvánica | Separación de 4 vías |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Respuesta gradual (0-99 %) | 140 ms (Frecuencia de muestreo 15 Hz) |
45 ms (Frecuencia de muestreo 60 Hz) | |
25 ms (Frecuencia de muestreo de 240 Hz, solo ajustable mediante software) | |
Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,05 % (del valor máximo del rango de salida configurado) |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1 |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
Absorción de corriente típica | 55 mA (24 V DC) |
110 mA (12 V DC) | |
Consumo de potencia (Salida I) | 1,5 W (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 600 Ω) |
Señal: Tensión/corriente | |
Número de entradas | 1 |
Configurable/Programable | Sí |
Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V (mediante selector DIP) |
2 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
0 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
1 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
0 V ... 12 V (ajustable a través de software) | |
Señal de entrada Tensión máxima | 12 V |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) |
4 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) | |
0 mA ... 10 mA (mediante selector DIP) | |
20 mA ... 0 mA (mediante selector DIP) | |
0 mA ... 24 mA (ajustable a través de software) | |
Señal de entrada Corriente máxima | 24 mA |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 120 kΩ |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | ~ 50 Ω (+0,7 V para diodo de prueba) |
Señal: Tensión/corriente | |
Número de salidas | 2 |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V (mediante selector DIP) |
2 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
0 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
1 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
0 V ... 10,5 V (ajustable a través de software) | |
Señal de salida tensión máxima | ~ 12,3 V |
Tensión en circuito abierto | ≤ 18,5 V |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) |
4 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) | |
0 mA ... 10 mA (mediante selector DIP) | |
20 mA ... 0 mA (mediante selector DIP) | |
0 mA ... 21 mA (ajustable a través de software) | |
Señal de salida corriente máxima | 24,6 mA |
Corriente de cortocircuito | ≤ 25 mA |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (por canal) |
Ripple | < 20 mVPP (600 Ω) |
< 20 mVPP (600 Ω) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datos: Interfaz IFS | |
Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
Indicación de errores | LED rojo |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 109,81 mm |
Profundidad | 119,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material carcasa | PBT |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | BVS 19 ATEX E 083 X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx BVS 19.0072X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | 2022122310115962 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
Campo electromagnético AF | |
Denominación | Campo electromagnético HF |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,2 % |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,1 % |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Perturbaciones conducidas | |
Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 2,8 % |
Separación galvánica | Separación de 4 vías |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2905028 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK1121 |
Clave de producto | DK1121 |
GTIN | 4046356915250 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 116 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 62,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID de homologación: E238705DNV
ID de homologación: TAA000021EIECEx
ID de homologación: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
ID de homologación: FILE E 196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
ID de homologación: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID de homologación: 2022122310115962EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f5d8e7b4-a7c2-46b0-9705-0ef6d445e901 |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 3,742 kg CO2e |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicación 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicación 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicación 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicación 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)