PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC - Relé de seguridad
2904950

Relé de seguridad para parada de emergencia y puertas de protección hasta SIL 1, cat. 1, PL c, en función de la aplicación hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 canal, arranque automático, 1 circuito eléctrico de activación, US = 24 V DC, borne de conexión por tornillo fijo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Según la aplicación hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
Ancho reducido de la carcasa de solo 6,8 mm
Activación de 1 canal
1 circuito de disparo, 1 salida de señal digital
Activación automática