La cuarta generación de las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER permite la máxima disponibilidad de instalaciones gracias a las nuevas funciones. Los umbrales de aviso y las curvas características pueden adaptarse individualmente mediante la interfaz NFC.
La SFB Technology única y el control funcional preventivo de la fuente de alimentación QUINT POWER aumentan la disponibilidad de su aplicación.
QUINT4-PS/1AC/48DC/20
-
Fuente de alimentación
2904612
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario con curva característica de salida seleccionable, tecnología SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaz NFC, entrada: monofásica, salida: 48 V DC / 20 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
DNV
ID de homologación: TAA00001YDLR
ID de homologación: LR22472797TASEMI F47
ID de homologación: SEMI F47ABS
ID de homologación: 26-0442641-PDAcCSAus
ID de homologación: 80105395cUL Listed
ID de homologación: FILE E 199827UL listado
ID de homologación: FILE E 199827Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Puedo activar un interruptor automático estándar con la fuente de alimentación?
Sí, con la fuente de alimentación QUINT es posible activar de forma segura interruptores automáticos estándar. Para ello, consulte el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja de características.
¿Qué reservas de energía hay disponibles?
Para la ampliación de la instalación, el boost estático continuo ofrece un respaldo de 22,5 A a la alimentación de la carga. El boost estático está disponible a una temperatura ambiente de hasta 40 °C.
Para un arranque fiable de cargas pesadas, la...
Ver más
Para la ampliación de la instalación, el boost estático continuo ofrece un respaldo de 22,5 A a la alimentación de la carga. El boost estático está disponible a una temperatura ambiente de hasta 40 °C.
Para un arranque fiable de cargas pesadas, la fuente de alimentación QUINT POWER proporciona un boost dinámico de hasta 30 A. La alimentación de la carga limitada en el tiempo es de un máximo de 5 s a una temperatura ambiente de hasta 60 °C.
¿Puede funcionar la fuente de alimentación también con una tensión de entrada DC?
Sí, la fuente de alimentación QUINT POWER también está homologada para el rango de tensión de entrada de 110 V DC … 250 V DC (-18 % ... +40 %).
¿Qué ventaja ofrece el descargador de gas en la fuente de alimentación?
El descargador de gas integrado garantiza que la fuente de alimentación QUINT POWER tenga una inmunidad muy alta a las interferencias eléctricas (hasta 6 kV).
¿Se puede monitorizar la tensión de entrada de la fuente de alimentación?
Sí, la opción de señal "Tensión de entrada OK" puede utilizarse para señalizar a tiempo un fallo de la tensión de entrada. En caso de que se produzca un fallo de red, la fuente de alimentación sigue suministrando energía a la carga durante al menos 2... Ver más
Sí, la opción de señal "Tensión de entrada OK" puede utilizarse para señalizar a tiempo un fallo de la tensión de entrada. En caso de que se produzca un fallo de red, la fuente de alimentación sigue suministrando energía a la carga durante al menos 27 ms. La señalización de un fallo de la tensión de entrada se lleva a cabo tras 10 ms antes de que caiga la tensión de salida, de manera que el sistema de control de orden superior disponga de esta información a tiempo.
Ver menos¿Hay alguna forma de monitorizar continuamente los parámetros de salida de la fuente de alimentación?
Sí, para la monitorización continua de la corriente, la tensión y la potencia puede utilizarse la salida de señal analógica de la fuente de alimentación QUINT POWER.
¿Se puede monitorizar la temperatura de la fuente de alimentación?
Sí, con la opción de señalización "Temperatura OK" se puede señalizar un aumento de temperatura antes de que la fuente de alimentación QUINT POWER se proteja mediante el derating de potencia.
¿Cómo se pueden ajustar los contactos de señal?
Los contactos de señal pueden preajustarse directamente al realizar el pedido de la fuente de alimentación QUINT POWER a través del configurador. Como alternativa, la fuente de alimentación también puede configurarse posteriormente mediante el softwa... Ver más
Los contactos de señal pueden preajustarse directamente al realizar el pedido de la fuente de alimentación QUINT POWER a través del configurador. Como alternativa, la fuente de alimentación también puede configurarse posteriormente mediante el software QUINT POWER o la aplicación QUINT POWER.
Ver menos¿Cómo se puede ajustar la tensión de salida de la fuente de alimentación?
La fuente de alimentación QUINT POWER puede pedirse directamente con una tensión de salida preajustada.
¿Se pueden también bloquear los pulsadores para ajustar la tensión?
Sí, los pulsadores de la parte frontal se pueden bloquear mediante el software QUINT POWER o la aplicación QUINT POWER.