ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido
2903902

Controlador de arranque híbrido para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y 0,6 A de corriente de salida, con tensión de control de 24 V DC, desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3 / PL e y conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de cableado
Larga vida útil
Ahorro de espacio