CSA
ID de homologación: 2122203Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
105 V | 2 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID de homologación: E238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 2 A | 26 - 14 |
UL Recognized
ID de homologación: E238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 2 A | 26 - 14 |
CSAus
ID de homologación: 2122203Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
105 V | 2 A | 28 - 14 |