Los relés de estado sólido y electromecánicos enchufables de la familia de productos RIFLINE complete, al igual que los zócalos base, están homologados según UL 508. Se pueden consultar las homologaciones correspondientes en cada componente individual.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Módulo de relés
2903315
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia y brida de sujeción. Tipo de conmutación del contacto: 2 conmutadores. Tensión de entrada: 24 V DC
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés |
Familia de productos | RIFLINE complete |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 (Tensión nominal 230/400 V) |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 03.07.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,01 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Tensión de prueba (Contacto/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contacto/contacto) |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | polarizado |
Corriente de entrada típica a UN | 42 mA |
Tiempo de reacción típico | 13 ms |
Tiempo típico de apertura | 14 ms |
Tensión de bobina | 24 V DC |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 5 V (24 mA) |
Corriente continua límite | 10 A (ver el diagrama) |
Corriente de conexión máxima | 30 A (20 ms, contac. abierto) |
Corriente de conmutación mínima | 5 mA (24 V) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 240 W (con 24 V DC) |
124 W (con 48 V DC) | |
108 W (con 60 V DC) | |
52 W (con 110 V DC) | |
48 W (con 220 V DC) | |
2500 VA (con 250 V AC) | |
Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
0,22 A (con 120 V, DC13) | |
0,11 A (Con 250 V, DC13) | |
3 A (con 120 V, AC15) | |
1,5 A (con 240 V, AC15) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) | |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (rígido) |
26 ... 16 (flexible) |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 31 mm |
Altura | 96 mm |
Profundidad | 75 mm |
Orificio | |
Diámetro | 3,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V2 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
Índice de protección (Relé) | RT I (Relé) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2903315 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | DK652A |
Clave de producto | DK652A |
GTIN | 4046356732178 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 108,83 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 100 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364110 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
STP 5-2 - Soporte para señalización 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Marcador para bornes 0819217
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Zócalo de relé 2900934
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Relé individual 2903660
-
RIF-RH-2 - Brida de sujeción 2900954
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)