Especialmente para la utilización en la zona de ferrocarril se desarrolló el FL ISOLATOR 100-M12. Con la técnica de conexión M12 y la posibilidad de montaje mural este aislante de red se puede utilizar de manera flexible.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Separador de red
2902985
Aislador red pasivo p. separación galvánica en redes Ethernet. Para proteger aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial hasta 4 kV. Acoplable p. gamas de envío de hasta 100 MBits/s. Conexión Ethernet a través de dos hembras conex. M12 (codificado D).
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Aislador de red |
| MTTF | 18372 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 13381 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 3348 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 38062 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 12264 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | Puerto X1 // puerto X2 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 250 Vrms |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | módulo pasivo, no necesita tensión de alimentación |
| Señal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Número de canales | 1 |
| Par de apriete | ≤ 2 Nm |
| Longitud de transmisión | ≤ 100 m (Longitud total sobre ambos puertos (dependiendo de la velocidad de transmisión y del cable utilizado)) |
| Protocolos soportados | Transparente al protocolo para IPv4 e IPv6 |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 66 mm |
| Altura | 91 mm |
| Profundidad | 34 mm |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Material (Caja) | Policarbonato |
| Material (Parte inferior) | PC-ABS |
| Apantallamiento | sin conexión a tierra de protección (PE) |
| separación capacitiva entre ambas conexiones de apantallado |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Resistencia a las vibraciones según IEC 61373, EN 61373 | Funcionamiento: Categoría 1, clase B |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Almacenamiento/transporte: 30g, duración 18 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C (85 °C para una duración de 10 min; después ya no se garantiza la función - Comprobar el aparato) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 75 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Normas/especificaciones | EN 50121 y EN 50155 (para aplic. ferroviarias) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| Adecuado según SELV EN 50153 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 2902985 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC332 |
| Clave de producto | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 135,85 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94,91 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Productos compatibles
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
FL EPA RMS - Adaptador para carril DIN 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Cable de red 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cable de red 1407361
Sus ventajas
Alimentación de tensión no necesaria
Rigidez dieléctrica hasta 4 kV
Tensión de aislamiento permanente de 250 VRMS
Protección ante influjos agresivos en entorno industrial especialmente duro con placa de circuito impreso barnizada
Homologación para aplic. ferroviarias (material ferroviario), EN 50155 y EN 50121
Montaje mural
Rango de temperaturas ampliado desde -40 °C ... +75 °C
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)