RAD-DI8-IFS - Módulo de ampliación de E/S
2901539

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Radioline - Módulo de ampliación de E/S, 8 entradas digitales (0 ... 30,5 V DC) o 2 entradas de impulso hasta 100 Hz. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto










Sus ventajas

Puesta en marcha sencilla con rueda selectora
Separación galvánica canal a canal
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Cambio de módulo sencillo también durante el funcionamiento (hot swap)
8 entradas digitales (0 V DC ... 30,5 V DC)
2 entradas de impulso (0 ... 100 Hz)
Homologado para el empleo en la zona 2