PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Relé de seguridad
2901431
Relé de seguridad para paro de emergencia y puerta de seguridad hasta SIL 1, cat. 1, PL c, en función de la aplicación hasta SIL 3, cat. 4, PL e, funcionamiento monocanal, 3 circuitos de habilitación, tensión nominal de entrada 230 V AC, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Activación | 1 canal |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II, III (Ver capítulo "Coordinación de aislamientos") |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | 300 ms (arranque automático) |
| 50 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | 300 ms (con activación a través de A1 o S11/S12) |
| Tiempo típico de apertura | 20 ms (con activación por S11/S12) |
| 150 ms (con activación por A1) | |
| Tiempo de recuperación | 1 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,4 W (Con IL² = 72 A²,Ptotal máx = 2 W + 14,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV/aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre A1-A2/lógica/circuitos disparo y señalización). |
| Alimentación | |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 22 mA (Con UN) |
| Potencia aparente | típ. 4,5 VA (Con UN) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Digital: Circuito de sensores (S12) | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Medición | |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Número de salidas | 3 (sin retardo) |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 6 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC15)) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG NEOZED |
| Relé: Circuito de señalización (41/42) | |
| Número de salidas | 1 (sin retardo) |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Corriente continua límite | 5 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG NEOZED |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 (Contactos no retardados) |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c (en función de la aplicación, hasta PL e) |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (en función de la aplicación, hasta SIL 3) |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (en función de la aplicación, hasta SIL 3) |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (en función de la aplicación, hasta SIL 3) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2901431 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA111 |
| Clave de producto | DNA111 |
| GTIN | 4046356592178 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 200,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 167,21 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 1/PL c según ISO 13849-1, límite de respuesta SIL 1 según EN IEC 62061, SIL 1 según IEC 61508
En función de la aplicación hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, límite de respuesta SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 1 canal
Aislamiento básico
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)